Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
lg/products/53f2e831-fa61-4105-b6f8-03372e410488
Shtëpi
Kategoritë
Elektronikë
Audio
5.1 Home cinema system BH7240B Back
Në dispozicion në SHBA
LG
Ndjek
5.1 Home cinema system BH7240B Back
5.1 CH 1200W 3D BLU-RAY™ HOME CINEMA SYSTEM WITH 4 SATELLITE SPEAKERS
Shkarko
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
BH7240BBack
Familja e produkteve
Audio
Grupi i produkteve
Speaker
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2014-01-01
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
148
Gjerësia (mm)
100
Thellësia (mm)
95
Lidhje
Lidhje
Product URL
http://www.lg.com/uk/home-cinema-systems/lg-BH7240B
Certifikimet e produkteve
http://www.lg.com/uk/home-cinema-systems/lg-BH7240B
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Plastik
Projektuar në
Mbretëria e Bashkuar
Prodhuar në
Japoni
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Elektronikë - Audio
IFC classification
Elemente mobiluese
Emrin UNSPSC
Audio and visual presentation and composing equipment
UNSPSC code
4511
Produkte të ngjashme
JBL Professional
Control 52 Surface-Mount Satellite Speaker for Subwoofer-Satellite Loudspeaker System
Shkarko
JBL Professional
Control 416C/T 6.5" Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker
Shkarko
Yamaha Corporation
DM7 Digital Mixing Console
Shkarko
JBL Professional
Control 418C/T 8" Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker
Shkarko
AtlasIED
Flush Mount Speakers
Shkarko
JBL Professional
JBL-LCT 81C/TM Low-Profile Lay-In 600 mm x 600 mm Metric Ceiling Tile Loudspeaker with 200 mm (8 in) Driver
Shkarko