CISABAC Clôture Mobile Grillagée Bardée CMGB 220
CISABAC Clôture Mobile Grillagée Bardée CMGB 220
CISABAC Clôture Mobile Grillagée Bardée CMGB 220
    Të arkivuara

    CISABAC Clôture Mobile Grillagée Bardée CMGB 220

    • For the protection of pedestrians at work sites
    • Anti-lifting hook
    • Optional power strut
    Specifikim
    • [LIST] • 2,05m Height x 1,89m Length • Weight 32kg • 2,05m Height x 3,5m Length • Weight 48kg [/ LIST]
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeCMGB220
    • Familja e produkteveClôture
    • Grupi i produkteveClôture Mobile
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-09-04
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)2050
    • Gjerësia (mm)1890
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorGalvanized steel
    • Projektuar nëFrancë
    • Prodhuar nëFrancë
    • Weight Net (kg)32
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdërtim - Ndërtimi i faqes
    • IFC classificationObjekt
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_14
    • Uniclass 2015 PërshkrimFence systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFences and Gates
    • OmniClass Number23-11 25 19
    • OmniClass TitleFences
    • CSI UniFormat II CodeG
    • CSI UniFormat II TitleSITEWORK