1100-Series, 30" x 36" Duplex Sewage Ejector System

1100-Series, 30" x 36" Duplex Sewage Ejector System

  • 2" or 3" Discharge
  • 30" x 36" Basin
  • 110 Gallon Capacity

For multi-unit residential and commercial installations requiring the security of two pumps, Liberty's 1100-series provides the assurance of uninterrupted operation. Factory pre-assembled with any of Liberty's LE-Series sewage pumps...you select the pump and control panel-we build the system for you!
Specifikime teknike
  • Referencë unikelibertypumps-1100series
  • Familja e produktevePlumbing
  • Grupi i produkteveSewage and Sludge Pumps
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2012-09-25
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Pompë