36" x 96" 2 hp Duplex Grinder Package

36" x 96" 2 hp Duplex Grinder Package

2 hp

For residential and commercial applications, the D3696LSG is a complete factory assembled duplex grinder package featuring LSG200-Series 2 hp Omnivore® grinder pumps. All internal brackets, floats, guide-rail base and discharge piping are pre-installed at the factory saving hours of labor at the job site. - See more at: http://www.libertypumps.com/Product/D3696-Series#sthash.S7oKDB4H.dpuf
Specifikime teknike
  • Referencë unikelibertypumps-d3696series
  • Familja e produktevePlumbing
  • Grupi i produktevePumps
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-07-03
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Pompë