HT-40-Series, 4/10 hp High Temp Submersible Sump Pump

HT-40-Series, 4/10 hp High Temp Submersible Sump Pump

5.0 nga 5 yje5.0(5 vlerësime)
  • 4/10 hp.
  • 1 1/2" Discharge
  • 3/4" Solids Handling

Handling fluid temperatures of up to 200 degrees F., Liberty's HT40-series submersible pump is designed for hot water applications such as boiler blow-down pits, condensate pits and high temperature water transfer. Other features include all cast iron housings, epoxy powder coat finish and a high temperature float.
Specifikime teknike
  • Referencë unikelibertypumps-ht40series
  • Familja e produktevePlumbing
  • Grupi i produktevePumps
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2012-09-25
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Pompë

Rajoni i disponueshëm

North America
Shtetet e Bashkuara