Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
libertypumps/products/bdebfe0d-a35e-4c5d-85d4-5f2015161317
Shtëpi
Kategoritë
Pajisje hidraulike
Pompë
Model 406 Compact Drain Pump - 1/6 hp
Në dispozicion në SHBA
Liberty Pumps
Ndjek
Model 406 Compact Drain Pump - 1/6 hp
1/6 hp.
1", 1.25", and 1.5" Discharge
1/8" Solids Handling
Shkarko
Specifikim
Specifikim
Features
Factory pre-assembled, ready to install
Quiet automatic operation
Short profile design for compact areas – only 10" tall (base to top inlet flange)
Float switch and pump serviceability via access cover
Wet-end serviceability via removable pump “cartridge” – simple, 1/4 turn removal
Rubber gasket for a superior gas-tight seal
Floor-level side inlets, with integral check valve and couplings included for convenient plumbing
Stepped discharge adapter – 1", 1.25", 1.5" with integral check valve
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
libertypumps-model406
Familja e produkteve
Plumbing
Grupi i produkteve
Pumps
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2021-07-12
Numri i botimit
1
Lidhje
Lidhje
Product URL
http://www.libertypumps.com/Product/Model-406
Udhezime instalimi
http://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/Install%20Manuals/5488000.pdf
Përshkrimet teknike
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/Engineering%20Specifications/English/406-Series_EN.pdf
Të ngjashme
Të ngjashme
Projektuar në
Shtetet e Bashkuara
Prodhuar në
Shtetet e Bashkuara
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Pajisje hidraulike - Pompë
Rajoni i disponueshëm
North America
Shtetet e Bashkuara
Produkte të ngjashme
Liberty Pumps
1/2 hp Submersible Effluent/Sump Pump
4.8
(
9
)
Shkarko
Liberty Pumps
700-Series, 24" x 36" Pre-Assembled Sewage Ejector System
Shkarko
Patterson Pump Company
End Suction HVAC Pumps, 1200 RPM, 1800 RPM, 3600 RPM
4.3
(
19
)
Shkarko
Wilo USA LLC
Weil Pump - Series 5400 Triplex Booster System
5.0
(
7
)
Shkarko
Liberty Pumps
1/2 hp Commercial Drain Pump
5.0
(
13
)
Shkarko
Grundfos
MAGNA3
4.1
(
13
)
Shkarko