SKBO - Upper parapet flashing for sandwich wall
Lindab

SKBO - Upper parapet flashing for sandwich wall

This thin gauge steel flashing gives a decorative covering and protection against rainfall for the front and upper side of the parapet wall. It can be obtained in the Lindab colour and coating of your choice. The flashing has an adjustable depth measure to fit the actual wall thickness. It is intended to be used in combination with flashing SKBU – Lower parapet flashing. See the BIM manual for further information.

Specifikime teknike
  • Referencë unikeSKBO
  • Familja e produkteveWall System
  • Grupi i produkteveSandwich Panels
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-08-28
  • Numri i botimit5
Të ngjashme
  • Materiali kryesorGalvanized steel
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdërtim - Aksesorët e kulmit
  • IFC classificationObjekt
  • Emrin UNSPSCFlashings
  • UNSPSC code30151602
  • Uniclass 2015 CodePr_35_90_30
  • Uniclass 2015 PërshkrimFlashings and aprons
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 62 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSheet Metal Flashing and Trim
  • OmniClass Number23-13 41 13
  • OmniClass TitleRoof Flashings
  • CSI UniFormat II CodeB3010
  • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings

Rajoni i disponueshëm

Europe
Danimarkë
Norvegji
Suedi
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit