SYLLF - Sill flashing for exterior sandwich wall
Lindab

SYLLF - Sill flashing for exterior sandwich wall

This thin gauge steel profile is used as a sill for exterior sandwich panels. The profile can be used together with sandwich panels with a minimum thickness of 120mm. It can be obtained in white colour, since it is visible from the inside of the building. See the BIM manual for further information.

Specifikime teknike
  • Referencë unikeSYLLF
  • Familja e produkteveWall System
  • Grupi i produkteveSandwich Panels
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-05-31
  • Numri i botimit2
Të ngjashme
  • Materiali kryesorGalvanized steel
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMuret - Të tjera
  • IFC classificationObjekt
  • Emrin UNSPSCFlashings
  • UNSPSC code30151602
  • Uniclass 2015 CodePr_35_90_30
  • Uniclass 2015 PërshkrimFlashings and aprons
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 62 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSheet Metal Flashing and Trim
  • OmniClass Number23-13 37 13
  • OmniClass TitleExterior Wall Cladding
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

Rajoni i disponueshëm

Europe
Danimarkë
Norvegji
Suedi
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit