Fastening plate for LLP20 and LTP20 roofs
Lindab

Fastening plate for LLP20 and LTP20 roofs

Fastening plate for profiled sheet LLP20 and LTP20 Easy to assemble from the outside on already installed roof. Assembly conditions: • Steel sheet – min thickness = 0.5 mm.
Specifikime teknike
  • Referencë unikefastening-plate-if20
  • Familja e produkteveRoof Safety System
  • Grupi i produkteveFastening Plate
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-12-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)28
  • Gjerësia (mm)95
  • Thellësia (mm)500
Të ngjashme
  • Materiali kryesorGalvanized steel
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
  • Weight Net (kg)1
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdërtim - Aksesorët e kulmit

Rajoni i disponueshëm

Europe
Danimarkë
Hungari
Norvegji
Poloni
Republika Çeke
Rumani
Slovakia
Suedi