Fastening plate for LPA tile effect roofs
Lindab

Fastening plate for LPA tile effect roofs

Fastening plate for tile effect roofing LPA Easy to assemble from the outside on already installed roof. Assembly conditions: • Steel sheet – min thickness = 0.5 mm.
Specifikime teknike
  • Referencë unikefastening-plate-iflpa
  • Familja e produkteveRoof Safety System
  • Grupi i produkteveFastening Plate
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-12-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)44
  • Gjerësia (mm)168
  • Thellësia (mm)330
Të ngjashme
  • Materiali kryesorGalvanized steel
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
  • Weight Net (kg)1.1
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdërtim - Aksesorët e kulmit

Rajoni i disponueshëm

Europe