Fastening plate for SIN26 roofs
Lindab

Fastening plate for SIN26 roofs

Fastening plate for profiled sheet SIN26. Easy to assemble from the outside on already installed roof. Assembly conditions: • Steel sheet – min thickness = 0.5 mm.
Specifikime teknike
  • Referencë unikefastening-plate-ifsin
  • Familja e produkteveRoof Safety System
  • Grupi i produkteveFastening Plate
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-12-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)32
  • Gjerësia (mm)108
  • Thellësia (mm)400
Të ngjashme
  • Materiali kryesorGalvanized steel
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
  • Weight Net (kg)1.5
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdërtim - Aksesorët e kulmit

Rajoni i disponueshëm

Europe