Fastening plate  for membrane roofs
Lindab

Fastening plate for membrane roofs

Fastening plate for roofs with high profile sheet, insulation and bitumen/felt/rubber membrane. Assembly conditions: • Steel sheet – min thickness = 0.7 mm. • Approved with elective bitumen/felt membrane. • Insulation thickness 50-300 mm.
Specifikime teknike
  • Referencë unikefastening-plate-tatplat
  • Familja e produkteveRoof Safety System
  • Grupi i produkteveFastening Plate
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-12-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)2
  • Gjerësia (mm)400
  • Thellësia (mm)470
Të ngjashme
  • Materiali kryesorGalvanized steel
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
  • Weight Net (kg)2.6
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdërtim - Aksesorët e kulmit

Rajoni i disponueshëm

Europe