Fastening plate for membrane roofs on wooden underlay
Lindab

Fastening plate for membrane roofs on wooden underlay

Fastening plate for roofs with a wooden underlay and bitumen/felt. Assembly conditions: • Tongued and grooved board – min 20 mm. • Plywood – min 15 mm. • Approved with elective bitumen/felt membrane.
Specifikime teknike
  • Referencë unikefastening-plate-tatplat-papp
  • Familja e produkteveRoof Safety System
  • Grupi i produkteveFastening Plate
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-12-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)2
  • Gjerësia (mm)400
  • Thellësia (mm)470
Të ngjashme
  • Materiali kryesorGalvanized steel
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
  • Weight Net (kg)1.9
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdërtim - Aksesorët e kulmit

Rajoni i disponueshëm

Europe
Danimarkë
Hungari
Norvegji
Poloni
Republika Çeke
Rumani
Slovakia
Suedi
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit