Guard rail system type U for clay tile roofs
Guard rail system type U for clay tile roofs
    Lindab

    Guard rail system type U for clay tile roofs

    Guard rail system type U for clay tile roofs. The guard rail system provides a support when entering the roof from a hatch or a roof window. It also prevents the access to areas that are not to be tread on. Quick and easy installation with fixings that preserves the roof’s waterproofing. Approved as an anchorage point for personal fall protection equipment.
    Specifikim
    • Height 500 mm. Maximum distance between consoles are 1200 mm. The guardrail conforms to SS 831335. Made of zink-magnesium coated steel. Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeguard-rail-system-typeu-kotegl
    • Familja e produkteveRoof Safety System
    • Grupi i produkteveGuard Rail System
    • LlojiAssembly (objekte të shumëfishta)
    • Data e botimit2017-12-12
    • Numri i botimit2
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorGalvanized steel
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdërtim - Aksesorët e kulmit
    • IFC classificationObjekt
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Railings
    • OmniClass Number23-17 25 11
    • OmniClass TitleGuardrails

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Danimarkë
    Hungari
    Norvegji
    Poloni
    Republika Çeke
    Rumani
    Slovakia
    Suedi
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit