Fascia bracket for half round gutter 100
Fascia bracket for half round gutter 100
Fascia bracket for half round gutter 100
Fascia bracket for half round gutter 100
Fascia bracket for half round gutter 100
Fascia bracket for half round gutter 100
Fascia bracket for half round gutter 100
Fascia bracket for half round gutter 100
Fascia bracket for half round gutter 100
    Lindab

    Fascia bracket for half round gutter 100

    The short fascia bracket is a bracket for only straight fascia boards. It has no clips that needs to be adjusted and bended, it’s ready to use as it is delivered. This product is made of powder coated galvanized steel in 5mm thickness. The powder is carefully developed to have perfect match to the precoated material and no difference in design will occur. According to applicable European Norms (EN 1462:2005) all brackets for rainwater systems need to be classified according to load bearing capacity. The EN norm has two load Classes H (750 N) and L (500 N). The adjustable fascia bracket KLK is tested and approved according to this norm with result within class H (high load capability).
    Specifikime teknike
    • Referencë unikekfk-100
    • Familja e produkteveRainwater System
    • Grupi i produkteveHalf Round System
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-02-25
    • Numri i botimit1
    • Gjerësia (mm)100
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorGalvanized steel
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdërtim - Aksesorët e kulmit
    • IFC classificationObjekt
    • Emrin UNSPSCRain gutters and accessories
    • UNSPSC code301517
    • Uniclass 2015 CodePr_65_50_35
    • Uniclass 2015 PërshkrimGutters and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 71 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleManufactured Gutters and Downspouts
    • OmniClass Number23-13 41 33
    • OmniClass TitleRoof Gutters
    • CSI UniFormat II CodeD2040
    • CSI UniFormat II TitleRain Water Drainage

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Danimarkë
    Hungari
    Mbretëria e Bashkuar
    Norvegji
    Poloni
    Republika Çeke
    Rumani
    Slovakia
    Suedi
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit