Snow guard fence pipe system for concrete tile roofs
Snow guard fence pipe system for concrete tile roofs
Snow guard fence pipe system for concrete tile roofs
    Lindab

    Snow guard fence pipe system for concrete tile roofs

    Snow guard fence pipe system for concrete tile roofs. Designed to prevent the uncontrolled falling of snow and ice from roofs and allows the removal of accumulated snow in a safe manner. Calculate the distance between consoles with http://roofsafetysystems.lindab.com/ depending on location, snow zone, roof slope and pitched roof length. Quick and easy installation with fixings that preserves the roof’s waterproofing. Approved as an anchorage point for personal fall protection equipment.
    Specifikim
    • Height 150 mm. Maximum distance between consoles are 1200 mm. The snow fence conforms to SS 831335. Made of zink-magnesium coated steel. Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty. Grid weight: 2,1 kg/m.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikesnow-guard-pipe-system-kobetl
    • Familja e produkteveRoof Safety System
    • Grupi i produkteveSnow Guard System
    • LlojiAssembly (objekte të shumëfishta)
    • Data e botimit2017-12-12
    • Numri i botimit2
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorGalvanized steel
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdërtim - Aksesorët e kulmit
    • IFC classificationObjekt
    • Emrin UNSPSCFencing
    • UNSPSC code301520
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_16_05
    • Uniclass 2015 PërshkrimAvalanche and snow barrier systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 72 53
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSnow Guards
    • OmniClass Number23-13 41 21
    • OmniClass TitleRoof Snow Guards

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Danimarkë
    Hungari
    Norvegji
    Poloni
    Republika Çeke
    Rumani
    Slovakia
    Suedi
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit