Reinforced pipe with shoe 850mm
Reinforced pipe with shoe 850mm
Reinforced pipe with shoe 850mm
Reinforced pipe with shoe 850mm
Reinforced pipe with shoe 850mm
Reinforced pipe with shoe 850mm
Reinforced pipe with shoe 850mm
Reinforced pipe with shoe 850mm
Reinforced pipe with shoe 850mm
Reinforced pipe with shoe 850mm
    Lindab

    Reinforced pipe with shoe 850mm

    A reinforced pipe in the length 850mm with a shoe.
    Reinforced pipes and outlets a perfect for public areas, such as schools and arenas, to withstand accidents or abuse. Choose from coated, stainless or galvanized finishes. The products are made of 2 mm hot dip-galvanized steel or 1.5 mm stainless steel plate.
    Connect the reinforced pipes to the ground connection with a drain shoe (BUTK).

    Specifikime teknike
    • Referencë unikevandal-utk-850
    • Familja e produkteveRainwater System
    • Grupi i produkteveAccessories
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-06-14
    • Numri i botimit2
    • Gjerësia (mm)100
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorGalvanized steel
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdërtim - Aksesorët e kulmit
    • IFC classificationObjekt
    • Emrin UNSPSCRain gutters and accessories
    • UNSPSC code301517
    • Uniclass 2015 CodePr_65_50_35
    • Uniclass 2015 PërshkrimGutters and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 71 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleManufactured Gutters and Downspouts
    • OmniClass Number23-13 41 39 11
    • OmniClass TitleRoof Downspouts
    • CSI UniFormat II CodeD2040
    • CSI UniFormat II TitleRain Water Drainage

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Danimarkë
    Hungari
    Mbretëria e Bashkuar
    Norvegji
    Poloni
    Republika Çeke
    Rumani
    Slovakia
    Suedi
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit