ATEX LED - Emergency lighting luminaire
ATEX LED - Emergency lighting luminaire
ATEX LED - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    ATEX LED - Emergency lighting luminaire

    LED Emergency lighting luminaire Anti-explosion emergency luminaire for areas at risk of explosion, indoors or outdoors Suited for zone 1, 2 and zone 21, 22
    Specifikim
    • TECHNICAL FEATURES Energy Test function with test button Maintained (M) type with Not Maintained (N/M) operation option Operating temperature from -20° C to +50° C Corrosion-resistant polyurethane powder-coated aluminum end caps Borosilicate glass diffuser Silicone rubber seals Complies with ATEX Directive 94/9/EC Conforms to European standards: EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7, EN 60079-31, EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62034, EN 62031, EN 62471 Ex II 2 G - Ex d IIC T6 Gb from -20° C to +50° C Ex II 2 G - Ex de IIC T6 Gb from -20° C to +50° C Ex II 2 D - Ex tb IIIC T80°C Db IP66 from -20° C to +50° C INSTALLATION Atex LED can be installed on ceilings, walls and suspended.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeatex-led
    • Familja e produkteveEmergency luminaires
    • Grupi i produkteveEmergency luminaires
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-02-02
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)174
    • Gjerësia (mm)368
    • Thellësia (mm)216
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorXham
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Emergjenca & Siguria
    • IFC classificationNdriçim i lehtë
    • Kodi ETIMEC000981
    • Emri ETIMExplosion proof emergency and security luminaire
    • OmniClass Number23-35 47 13
    • OmniClass TitleEmergency Lighting

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia Oceania South America Africa North America
    Andorrë
    Arabia Saudite
    Australi
    Brazil
    Egjipt
    Salvador
    Austri
    Emiratet e Bashkuara Arabe
    Ekuador
    Libi
    Belgjikë
    Hong-Kong
    Kili
    Marok
    Bjellorusi
    Izrael
    Mauritius
    Bosnjë dhe Hercegovinë
    Katar
    Tunizi
    Bulgari
    Kazahstan
    Danimarkë
    Liban
    Estoni
    Pakistan
    Finlandë
    Palestinë
    Francë
    Turqi
    Gërnzi
    Gjermani
    Gjibraltar
    Greqi
    Holandë
    Hungari
    Irlandë
    Ishujt Alandë
    Ishujt Faroe
    Ishulli i Njeriut
    Islandë
    Itali
    Kroacia
    Letoni
    Lihtenshtajn
    Lituani
    Luksemburg
    Mali i Zi
    Maltë
    Maqedonia e Veriut
    Mbretëria e Bashkuar
    Moldovë
    Monako
    Norvegji
    Poloni
    Portugali
    Qipro
    Qyteti i Vatikanit
    Republika Çeke
    Rumani
    Rusi
    San-Marino
    Serbi
    Shqipëri
    Sllovaki
    Sllovenia
    Spanjë
    Suedi
    Svalbard dhe Jan Mayen
    Ukrainë
    Xhersej
    Zvicër