ICETEK - Emergency lighting luminaire
ICETEK - Emergency lighting luminaire
ICETEK - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    ICETEK - Emergency lighting luminaire

    LED Emergency lighting luminaire Totally protected against dust and water Studied for applications in areas with temperatures as low as -40° C
    Specifikim
    • TECHNICAL FEATURES High light efficiency LED Battery recharged even at low temperature In case of a blackout emergency operation is ensured up to -40° C Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 Photobiological hazard free according to standard EN 62471 INSTALLATION Icetek can be installed on ceiling and walls.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeicetek
    • Familja e produkteveEmergency luminaires
    • Grupi i produkteveEmergency luminaires
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-02-02
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)168
    • Gjerësia (mm)420
    • Thellësia (mm)82
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPC/ABS
    • Materiali dytësorElectronic & optical components
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Emergjenca & Siguria
    • IFC classificationNdriçim i lehtë
    • Kodi ETIMEC001957
    • Emri ETIMEmergency luminaire
    • OmniClass Number23-35 47 13
    • OmniClass TitleEmergency Lighting

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia Oceania South America Africa North America
    Åland Islands
    Arabia Saudite
    Australi
    Brazil
    Egjipt
    El Salvador
    Andorra
    Emiratet e Bashkuara Arabe
    Ekuador
    Libi
    Austri
    Hong Kong
    Kili
    Marok
    Belgjikë
    Izrael
    Mauritius
    Bjellorusi
    Kazahstan
    Tunizi
    Bosnjë dhe Hercegovinë
    Liban
    Bulgari
    Pakistan
    Danimarkë
    Palestinë
    Estoni
    Qatar
    Finlandë
    Turqi
    Francë
    Gërnzi
    Gjermani
    Gjibraltar
    Greqi
    Holandë
    Hungari
    Irlandë
    Ishujt Faroe
    Ishulli i Njeriut
    Islandë
    Itali
    Jersey
    Kroacia
    Letoni
    Liechtenstein
    Lituani
    Luksemburg
    Mali i Zi
    Maltë
    Maqedonia e Veriut
    Mbretëria e Bashkuar
    Moldovë
    Monaco
    Norvegji
    Poloni
    Portugali
    Qipro
    Qyteti i Vatikanit
    Republika Çeke
    Rumani
    Rusi
    San Marino
    Serbia
    Shqipëri
    Sllovenia
    Slovakia
    Spanjë
    Suedi
    Svalbard dhe Jan Mayen
    Switzerland
    Ukrainë
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit