VIALED TEK - Emergency lighting luminaire
Linergy

VIALED TEK - Emergency lighting luminaire

LED Emergency lighting luminaire Recessed on false ceilings Gear in self-estinguishing polycarbonate diameter 68 mm Studied for standard height applications Includes symmetrical and asymmetrical optics
Specifikim
  • TECHNICAL FEATURES High-brightness LED Patented optics Lens studied to optimise the luminous flux Gear in self-estinguishing polycarbonate available in white Installation on surfaces that are normally flammable Compliant to European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 INSTALLATION Vialed Tek can be installed recessed on false ceilings.
Specifikime teknike
  • Referencë unikevialed-tek
  • Familja e produkteveEmergency luminaires
  • Grupi i produkteveVialed emergency luminaires
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-10-03
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Materiali dytësorElectronic & optical components
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Emergjenca & Siguria
  • IFC classificationNdriçim i lehtë
  • Kodi ETIMEC001957
  • Emri ETIMEmergency luminaire
  • OmniClass Number23-35 47 13
  • OmniClass TitleEmergency Lighting

Rajoni i disponueshëm

Europe Asia Oceania South America Africa North America
Andorrë
Arabia Saudite
Australi
Brazil
Egjipt
Salvador
Austri
Emiratet e Bashkuara Arabe
Ekuador
Libi
Belgjikë
Hong-Kong
Kili
Marok
Bjellorusi
Izrael
Mauritius
Bosnjë dhe Hercegovinë
Katar
Tunizi
Bulgari
Kazahstan
Danimarkë
Liban
Estoni
Pakistan
Finlandë
Palestinë
Francë
Turqi
Gërnzi
Gjermani
Gjibraltar
Greqi
Holandë
Hungari
Irlandë
Ishujt Alandë
Ishujt Faroe
Ishulli i Njeriut
Islandë
Itali
Kroacia
Letoni
Lihtenshtajn
Lituani
Luksemburg
Mali i Zi
Maltë
Maqedonia e Veriut
Mbretëria e Bashkuar
Moldovë
Monako
Norvegji
Poloni
Portugali
Qipro
Qyteti i Vatikanit
Republika Çeke
Rumani
Rusi
San-Marino
Serbi
Shqipëri
Sllovaki
Sllovenia
Spanjë
Suedi
Svalbard dhe Jan Mayen
Ukrainë
Xhersej
Zvicër