OmniBord® Plus - Einstiegshöhe 18
OmniBord® Plus - Einstiegshöhe 18
OmniBord® Plus - Einstiegshöhe 18
OmniBord® Plus - Einstiegshöhe 18

    OmniBord® Plus - Einstiegshöhe 18

    There is a German product description. Please change the language for this information.

    Specifikim
    • There is a German product description. Please change the language for this information.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeomnibord-plus-eh18
    • Familja e produkteveflooring
    • Grupi i produkteveKerbstones
    • LlojiMaterial për ndërtim
    • Data e botimit2024-08-13
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)330
    • Gjerësia (mm)430
    • Thellësia (mm)1000
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorBeton
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)295
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Material për shtrim rruge & Gurë
    • IFC classificationKat
    • Uniclass 2015 CodePr_25_93_60_17
    • Uniclass 2015 PërshkrimConcrete paving blocks
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 13 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleConcrete Paving
    • OmniClass Number23-11 21 00
    • OmniClass TitlePavements

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Austri
    Francë
    Gjermani
    Poloni
    Zvicër