Rupal - System 12,5 - Dicke 10 cm
Rupal - System 12,5 - Dicke 10 cm
Rupal - System 12,5 - Dicke 10 cm
Rupal - System 12,5 - Dicke 10 cm
Rupal - System 12,5 - Dicke 10 cm
Rupal - System 12,5 - Dicke 10 cm
Rupal - System 12,5 - Dicke 10 cm

    Rupal - System 12,5 - Dicke 10 cm

    There is a German and French product description. Please change the language for this information.
    Specifikim
    • Formats (length x width):
      75 x 37,5 cm
      75 x 75 cm

      There is a German and French product specification. Please change the language for this information.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikerupal_system-12_5_10cm
    • Familja e produkteveflooring
    • Grupi i produktevePavement
    • LlojiMaterial për ndërtim
    • Data e botimit2019-01-11
    • Numri i botimit1
    • Thellësia (mm)100
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorBeton
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Material për shtrim rruge & Gurë
    • IFC classificationKat
    • Emrin UNSPSCPaving blocks
    • UNSPSC code30171701
    • Uniclass 2015 CodePr_25_93_60_17
    • Uniclass 2015 PërshkrimConcrete paving blocks
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 13 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleConcrete Paving
    • OmniClass Number23-11 21 00
    • OmniClass TitlePavements
    • CSI UniFormat II CodeB1010
    • CSI UniFormat II TitleFloor Construction

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Austri
    Francë
    Gjermani
    Poloni
    Zvicër