Hercules S-300 DN50
Lovato

Hercules S-300 DN50

The Lovato S-300 DN50 direct pump group is used for the circulation of the heating/ cooling transfer fluid in the systems. It can be directly installed on the zone manifolds Hercules range indipendently to the zone manifold connections (adapter kit for zone manifold DN65 and DN50) Hercules is the first ready-to-use system on which twin pumps can be installed
Specifikim
  • S-300 DN50 Direct pump group consisting of: No.4 butterfly valves type LUG DN50 PN16 in spheroidal cast iron, piping kit in S235 steel painted with epoxy powders. The mixing group is complete with Trocellen C080 RN2 insulation, thickness 30 mm λ 0,034 W/mk. The product is supplied with ½" fill / drain taps, thermometers, double swing check valve DN50 PN16 and pressure sockets. Seals and connection accessories are included. Nominal flow rate 11,8 mc/h. Max output (ΔT 20K): 274 kW; Max output ΔT 5: 68 kW Max working temperature 100 °C. Max working pressure 10 bar.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeHercules-S-300-DN50
  • Familja e produkteveHERCULES
  • Grupi i produkteveDN 50
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-03-20
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Materiali dytësorPlastik
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Të tjera
  • Emrin UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC code26

Rajoni i disponueshëm

Europe Asia South America Oceania Africa
Andorrë
Arabia Saudite
Argjentinë
Australi
Afrika e Jugut
Austri
Armeni
Brazil
Zelanda e Re
Algjeri
Belgjikë
Azerbaixhan
Uruguai
Marok
Bjellorusi
Bahrejn
Tunizi
Bosnjë dhe Hercegovinë
Emiratet e Bashkuara Arabe
Bulgari
Gjeorgji
Danimarkë
Kazahstan
Estoni
Kinë
Finlandë
Kirgistan
Francë
Korea e jugut
Gërnzi
Korea e Veriut
Gjermani
Liban
Gjibraltar
Turqi
Greqi
Holandë
Hungari
Irlandë
Ishujt Alandë
Ishujt Faroe
Ishulli i Njeriut
Islandë
Itali
Kroacia
Letoni
Lihtenshtajn
Lituani
Luksemburg
Mali i Zi
Maltë
Maqedonia e Veriut
Mbretëria e Bashkuar
Moldovë
Monako
Norvegji
Poloni
Portugali
Qipro
Qyteti i Vatikanit
Republika Çeke
Rumani
Rusi
San-Marino
Serbi
Shqipëri
Sllovaki
Sllovenia
Spanjë
Suedi
Svalbard dhe Jan Mayen
Ukrainë
Xhersej
Zvicër