Servomotor 230V X DN40-50-65
Lovato

Servomotor 230V X DN40-50-65

Rotary electric actuator 230V 3P X DN40-50-65
Specifikim
  • Servomotor 230V X DN40-50-65 Electric bi-directional actuator for mixing valve DN40. Power supply 230V / 50 Hz, consumption 3,5 VA and torque 20 Nm. Protection class IP54 and insulation class II.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeServomotor-230V-X-DN40-50-65
  • Familja e produkteveHERCULES
  • Grupi i produkteveAccessories
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-04-30
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Materiali dytësorPlastik
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Të tjera
  • Emrin UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC code26

Rajoni i disponueshëm

Europe Asia South America Oceania Africa
Andorrë
Arabia Saudite
Argjentinë
Australi
Afrika e Jugut
Austri
Armeni
Brazil
Zelanda e Re
Algjeri
Belgjikë
Azerbaixhan
Uruguai
Marok
Bjellorusi
Bahrejn
Tunizi
Bosnjë dhe Hercegovinë
Emiratet e Bashkuara Arabe
Bulgari
Gjeorgji
Danimarkë
Kazahstan
Estoni
Kinë
Finlandë
Kirgistan
Francë
Korea e jugut
Gërnzi
Korea e Veriut
Gjermani
Liban
Gjibraltar
Turqi
Greqi
Holandë
Hungari
Irlandë
Ishujt Alandë
Ishujt Faroe
Ishulli i Njeriut
Islandë
Itali
Kroacia
Letoni
Lihtenshtajn
Lituani
Luksemburg
Mali i Zi
Maltë
Maqedonia e Veriut
Mbretëria e Bashkuar
Moldovë
Monako
Norvegji
Poloni
Portugali
Qipro
Qyteti i Vatikanit
Republika Çeke
Rumani
Rusi
San-Marino
Serbi
Shqipëri
Sllovaki
Sllovenia
Spanjë
Suedi
Svalbard dhe Jan Mayen
Ukrainë
Xhersej
Zvicër