(CBR8) Commercial Bollard

(CBR8) Commercial Bollard

The CBR8 is a commercial-grade LED Bollard designed for retrofits and new construction. Recommended for a wide variety of commercial and industrial applications, such as parking lots, strip malls, automotive dealerships and for general low-level lighting. Multiple CCTs, lumen packages and distributions to meet most lighting requirements.

Specifikime teknike
  • Referencë unikelsi-cbr8
  • Familja e produkteveOutdoor Lighting
  • Grupi i produkteveBollards
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-05-11
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)42
  • Gjerësia (inçet)8.63
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Materiali dytësorPolycarbonate
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Jashtë
  • IFC classificationNdriçim i lehtë
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 PërshkrimLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring