(SSW) Commercial Wall Pack Small

(SSW) Commercial Wall Pack Small

The LED Commercial Wall Lights are high performance commercial grade luminaires, value driven with DLC® premium performance. The small size features up to 3,000 delivered lumens at 142 LpW.


  • 5000K, 4000K and 3000K Color Temperatures
  • Minimum CRI of 70
  • IES Type 3 and 4 Distributions
  • Standard Universal Voltage and optional High Voltage
  • 5-year warranty


Please visit product page for more fixture downloads and published reports.

Specifikime teknike
  • Referencë unikelsi-ssw
  • Familja e produkteveOutdoor Lighting
  • Grupi i produkteveWall Mount Exterior
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-10-18
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)10.5
  • Gjerësia (inçet)6.45
  • Thellësisë (inçet)5.57
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Materiali dytësorSilicone
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
  • Pesha Net (Lbs)3.5
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Jashtë
  • IFC classificationNdriçim i lehtë
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 PërshkrimLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring