(LPASC) Low Profile Recessed Troffer

(LPASC) Low Profile Recessed Troffer

The LPASC’s low profile design makes it ideal for shallow plenum applications. Best in class configurable lumen packages and efficiencies that target DLC Standard/Premium. This fixture delivers even illumination with excellent, low angle brightness control throughout the space. It is available in 1’x4′, 2’x2′, and 2’x4′.

Its high transmission diffuse acrylic radius lens eliminates bright spots from individual LEDs and provides high vertical illumination and visual comfort. Below the plenum, there is side access to an optical chamber and driver compartment via a pressure removable radius lens and side panel. An optional 120v-277v integral emergency battery pack is available to meet critical life-safety standby lighting requirements. With dimming down to 1%, this product has a 5-year warranty.

Designed and manufactured in the USA and meets applicable Buy American Act (BAA) requirements

Please visit product page for more fixture downloads and published reports.

Specifikime teknike
  • Referencë unikelsi-troffer
  • Familja e produkteveIndoor Lighting
  • Grupi i produkteveTroffers
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-09-15
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorAkrilon
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Tavan i montuar
  • IFC classificationNdriçim i lehtë
  • Emrin UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 PërshkrimLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Rajoni i disponueshëm

North America
Kanadë
Meksikë
Shtetet e Bashkuara
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit