(XIRR) Retail Round Ceiling Light - Downlight

(XIRR) Retail Round Ceiling Light - Downlight

The elegant XIRR round recessed LED luminaire is constructed of a 2’x2’ square aluminum housing with a round aperture and a frosted diffuse acrylic lens to maximize visual comfort and deliver unparalleled performance. The XIRR’s high lumen packages allow for savings from a reduced fixture count compared with standard can lighting, while also enhancing the application environment. Intended applications are for high ceiling areas 15-35’.

Specifikime teknike
  • Referencë unikelsi-xirr_downlights
  • Familja e produkteveIndoor Lighting
  • Grupi i produkteveDownlights
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-01-28
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)3.14
  • Gjerësia (inçet)23.8
  • Thellësisë (inçet)23.8
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Materiali dytësorAkrilon
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
  • Pesha Net (Lbs)20
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Tavan i montuar
  • IFC classificationNdriçim i lehtë
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 PërshkrimLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring