ARQ FLAIR, Acoustix
Lumenwerx

ARQ FLAIR, Acoustix

Part of the Arq Acoustix series, the Arq Flair is an acoustic pendant equipped with an arc-shaped shade made of sound-absorbing felt created from recycled bottles. Sporting a contemporary look and feel with its cylindrical diffuser, the luminaire can easily blend in to any space while contributing to its visual and acoustic comfort.

    Specifikim
    • SIZE: 24" DIAMETER

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

      MOUNTING: PENDANT

      OPTICS: IRO™, XPOINT™


    Specifikime teknike
    • Referencë unikeARQFLACOP
    • Familja e produktevePendant
    • Grupi i produkteveAcoustic
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-05-05
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorFibre-felt
    • Projektuar nëKanadë
    • Prodhuar nëKanadë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Të tjera
    • IFC classificationNdriçim i lehtë
    • Kodi ETIMEC001743
    • Emri ETIMPendant luminaire
    • Emrin UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 PërshkrimPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    Rajoni i disponueshëm

    North America
    Kanadë
    Shtetet e Bashkuara
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit