POP RECESSED, Recessed Round 36, Direct
Lumenwerx

POP RECESSED, Recessed Round 36, Direct

POP Recessed features a uniformly luminous diffuser that sits flush with the ceiling. The diffuser and light engine form a fully enclosed unit secured by a twist-and-lock mechanism for easy maintenance with no exposed hardware. POP Recessed delivers up to 114 LPW and installs in grid or gypsum board ceilings.
Specifikim
  • SIZE: 1’X1’, 12”, 2’X2’, 24”, 36”, 4’X4’ LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: RECESSED OPTICS: ULO
Specifikime teknike
  • Referencë unikePOROR-36
  • Familja e produkteveRecessed
  • Grupi i produktevePop Recessed
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-10-14
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Projektuar nëKanadë
  • Prodhuar nëKanadë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Të tjera
  • IFC classificationNdriçim i lehtë
  • Emrin UNSPSCRecessed lighting
  • UNSPSC code39111505
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_71
  • Uniclass 2015 PërshkrimRecessed luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Rajoni i disponueshëm

North America
Kanadë
Shtetet e Bashkuara
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit