RIM, Acoustix blank
Lumenwerx

RIM, Acoustix blank

The Rim Acoustix Blank offers the same great construction as the lit Rim Verso Acoustix. It acts as additional sound absorption to add acoustical performance without over lighting the space and not compromising architectural aesthetics.

Specifikim
  • SIZE: 24", 36" AND 48" DIAMETER

    MOUNTING: PENDANT

    MOUNTING POINTS: 1 CANOPY, 3 CANOPIES, 4 CANOPIES

Specifikime teknike
  • Referencë unikeRIMBACORP
  • Familja e produktevePendant
  • Grupi i produkteveAcoustic
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-10-18
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Materiali dytësorFibre-felt
  • Projektuar nëKanadë
  • Prodhuar nëKanadë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Të tjera
  • IFC classificationNdriçim i lehtë
  • Kodi ETIMEC001743
  • Emri ETIMPendant luminaire
  • Emrin UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 PërshkrimPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

Rajoni i disponueshëm

North America
Kanadë
Shtetet e Bashkuara