MINI PIVOT MODULE - SOLO
Lumenwerx

MINI PIVOT MODULE - SOLO

The Mini Pivot Solo module highlights separate elements in a space, and in the process, creates a dynamic, harmonious, and aesthetically pleasing atmosphere.

Specifikim
  • SIZE: 1" WIDTH X 2" HEIGHT

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE

    BEAM: 25 DEG, 35 DEG, 45 DEG


Specifikime teknike
  • Referencë unikeMIPIVSOLO
  • Familja e produkteveModule
  • Grupi i produkteveMini Pivot
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-08-19
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Projektuar nëKanadë
  • Prodhuar nëKanadë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Tavan i montuar
  • IFC classificationNdriçim i lehtë
  • Kodi ETIMEC001744
  • Emri ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Emrin UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_82
  • Uniclass 2015 PërshkrimSpot lights
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring