PIVOT BLANK, Pendant, Recessed, Surface
PIVOT BLANK, Pendant, Recessed, Surface
    Lumenwerx

    PIVOT BLANK, Pendant, Recessed, Surface

    Pivot is an architectural 48V linear magnetic track lighting system for recessed mounting. The Track is high voltage and accommodates the Pivot Track Modules. It possesses infinite run capabilities in segments of up to 8 feet with smooth transitions at the joint. It can also be branched out horizontally and vertically to create a multitude of shapes, patterns, and effects for various architectural applications. The Track is offered in different circuit and control channel variations. Consult other spec sheets for the Pendant Track and for the Pivot Modules offerings.

    Pivot Blank modules are unlit modules that click into the bottom of the Pivot Track system. Their purpose is to mask unlit track portions. Blank modules fit smoothly and securely to the track and are offered in 34 colors.

    Specifikim
    • LENGTH: 1', 2', 3', 4', 5', 6', 7', 8'

      FINISH: MATTE BLACK, MATTE WHITE, CUSTOM

    Specifikime teknike
    • Referencë unikePIVBLA
    • Familja e produkteveModule
    • Grupi i produktevePivot
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-12-06
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Projektuar nëKanadë
    • Prodhuar nëKanadë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Të tjera
    • IFC classificationNdriçim i lehtë
    • Emrin UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    Rajoni i disponueshëm

    North America
    Kanadë
    Shtetet e Bashkuara
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit