PIVOT CYLINDER, Pendant
PIVOT CYLINDER, Pendant
PIVOT CYLINDER, Pendant
    Lumenwerx

    PIVOT CYLINDER, Pendant

    Pivot is an architectural 48V linear magnetic track lighting system for pendant mounting. The Pendant Track is high voltage and accommodates the Pivot Track Modules. It possesses infinite run capabilities in segments of up to 8 feet with smooth transitions at the joint. It can also be branched out horizontally and vertically to create a multitude of shapes, patterns, and effects for various architectural applications. The Track is offered in different circuit and control channel variations. Consult other spec sheets for the Recessed Track and for the Pivot Modules offerings.

    Pivot Cylinder is our most powerful point source module with slim 1.5- and 2-inch profiles and four height options: 6-inch, 9-inch, 12-inch, and 18-inch. Pivot Cylinder is offered in three beam angles of 20, 35 and 50 degrees. Pivot Cylinders come with the option of a standard or decorative bevel.

    Specifikim
    • SIZE: 1" (1,5" DIAMETER), 2" (2" DIAMETER) 

      FIXTURE HEIGHT: 6", 9", 12", 18"

      LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

      BIM ANGLE: SPOT 20 DEG, FLOOD 35 DEG, WIDE FLOOD 50 DEG

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT


    Specifikime teknike
    • Referencë unikePIVCY
    • Familja e produktevePendant
    • Grupi i produktevePivot
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-10-22
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Projektuar nëKanadë
    • Prodhuar nëKanadë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Varëse
    • IFC classificationNdriçim i lehtë
    • Kodi ETIMEC001743
    • Emri ETIMPendant luminaire
    • Emrin UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 PërshkrimPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    Rajoni i disponueshëm

    North America
    Kanadë
    Shtetet e Bashkuara
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit