Luminous Rod - LR 1.5

Luminous Rod - LR 1.5

  • Crystal clear acrylic lens; 2" to 24" L
  • Solid, edge-lit lens emits seamless, even glow
  • Combine housing and lens lengths into numerous configurations
  • Multiple rods create eye-catching clusters
Specifikim
  • Diameter: 1.5”

    Output: 470 lm (5 W)

    Housing: Aluminum; 6" & 12" (nominal)

    Rod Lens: Crystal clear acrylic; 2" to 24" (nominal)

    Mounting: Power cord pendant

    Driver: In canopy or remote

    Weight: 4 lb/3 ft

    Certification: UL listed for damp location use

    Warranty: 5-year limited warranty

    Photometry: Consult factory

Specifikime teknike
  • Referencë unikelr-1-5
  • Familja e produkteveStandard Lighting Products
  • Grupi i produkteveLUMINOUS RODS
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-08-06
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAkrilon
  • Materiali dytësorAlumin
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Tavan i montuar
  • IFC classificationNdriçim i lehtë
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 PërshkrimLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

Rajoni i disponueshëm

North America
Shtetet e Bashkuara