17-inch Low-Voltage Enclosure

17-inch Low-Voltage Enclosure

The 17-inch low-voltage enclosure accommodates one HWI-H48 dimmer interface. The enclosure accepts one 120 V~ feed to power the panel, which is self-contained in an enclosed area, thus allowing access to only the low-voltage connections when the enclosure cover is removed.

Kontaktoni me Lutron Electronics

Specifikim
  • Width 9.25"
    Height 17.25"
    Depth 3.875"
    Voltage 120 V
    Environment Indoor Use Only
    Operating Temperature 32 °F to 104 °F
    Humidity 0-90%
    Material 16-gauge galvanized sheet metal
    Weight 16 lb.
    Mounting Options Surface-Mounted | Recess-Mounted

Specifikime teknike
  • Referencë unikelutron-hwi-lv17-homeworks
  • Familja e produkteveLighting Controls
  • Grupi i produkteveHomeWorks
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-12-19
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)17.25
  • Gjerësia (inçet)9.25
  • Thellësisë (inçet)3.88
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectElektrike - Instalimet elektrike
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 26
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting Control Panelboards
  • OmniClass Number23-35 00 00
  • OmniClass TitleElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

Rajoni i disponueshëm

North America
Kanadë
Shtetet e Bashkuara