S30 Downlight Trim
S30 Downlight Trim

    S30 Downlight Trim

    The S30 Downlight Trim is designed with a 4 in (101.6 mm) aperture that can be used with a Halo 5 inch new construction recessed housing to integrate the Ketra PAR 30 long neck lamps into new construction projects. Only compatible with the 800 lumen option of the Ketra PAR 30 lamp.

    Kontaktoni me Lutron Electronics

    Specifikime teknike
    • Referencë unikelutron-ketra-un-s30a
    • Familja e produkteveGeneral Luminaries, Directional
    • Grupi i produkteveKetra
    • Data e botimit2021-12-21
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (inçet)6.5
    • Gjerësia (inçet)6.5
    • Thellësisë (inçet)5.61
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorMetal
    • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Tavan i montuar