QS Link Power Supply

QS Link Power Supply

The QSPS-DH-1-75 QS link power supply provides up to 75 Power Draw Units (PDUs) on a QS link. The QSPS-DH-1-75 powers additional compatible accessories and devices, allowing them to be added to a QS system.

Kontaktoni me Lutron Electronics

Specifikim
  • Width 3.5625"

    Height 3.5625"

    Depth 2.4375"

    Type Power Supply Panel

    Amp Rating 0.5 amps to 1.3 amps

    Voltage 120 V to 277 V

    Environment Indoor

Specifikime teknike
  • Referencë unikelutron-qsps-dh-dinpower
  • Familja e produkteveDistribution Boards and Control Panels
  • Grupi i produkteveSivoia® QS
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-11-30
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)3.56
  • Gjerësia (inçet)3.56
  • Thellësisë (inçet)2.44
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPlastik
  • Materiali dytësorMetal
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectElektrike - Transformator
  • Emrin UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 22 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLow-Voltage Transformers
  • OmniClass Number23-35 00 00
  • OmniClass TitleElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

Rajoni i disponueshëm

North America
Kanadë
Shtetet e Bashkuara