Vive Wireless Hub

Vive Wireless Hub

The Vive hub provides a connection point for Lutron Vive devices such as PowPak wireless dimming and switching modules, PowPak Wireless Fixture Controllers, PowPak 20 A Relay Modules, Maestro Wireless dimmers and switches, Wireless Receptacle controls, Pico remote controls, Radio Powr Savr occupancy sensors, and daylight sensors.

Kontaktoni me Lutron Electronics

Specifikim
  • Type Wireless Hub
    Environment Indoor
    Amp Rating 0 amps to 1 amps
    Height 3.1" to 4.8"
    Voltage 120 V to 277 V
    Width 6.5" to 6.8"

Specifikime teknike
  • Referencë unikelutron-vive-wireless-hub
  • Familja e produkteveLighting Controls
  • Grupi i produkteveVive by Lutron
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-11-13
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)1.5
  • Gjerësia (inçet)6.5
  • Thellësisë (inçet)2.8
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPlastik
  • Materiali dytësorMetal
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectElektronikë - Pult komandimi
  • IFC classificationObjekt
  • Kodi ETIMEC000533
  • Emri ETIMLighting control system component
  • Uniclass 2015 CodePr_75_70
  • Uniclass 2015 PërshkrimPower and lighting control products
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting Control Devices
  • OmniClass Number23-27 15 21
  • OmniClass TitleBuilding Lighting Controls
  • CSI UniFormat II CodeD50
  • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL

Rajoni i disponueshëm

North America
Shtetet e Bashkuara