Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
luznor/products/a6410e92-9e91-4ecd-8d1c-0520b755150e
Shtëpi
Kategoritë
Ndriçim
Emergjenca & Siguria
L Basic Led - Emergency lighting
E padisponueshme në SHBA
Luznor
Ndjek
L Basic Led - Emergency lighting
Basic LED emergency lighting in non-maintained and maintained mode.
IP 42 (IP 67 by accessory box)
Housing 100 % polycarbonate with transparent diffuser; opal (-30% flux) diffuser under demand
LED Technology
Ni-Cd high temperature batteries
Energy efficiency
Shkarko
Specifikim
Specifikim
Mains/Emergency lamp: Cold White LED (5,700 K)
Emergency flux(lm): 100 - 450
Maintained flux (lm): 100 - 450
Charging indicator light: 1 x Green LED
Autonomy (h): 1-2-3
Power supply voltage: 110 Vac- 230 Vac - 50/60 Hz
Remote control: Yes (TL-300)
Ingress protection: IP42 - IK04 // IP67 - IK04
Electrical isolation: Class II
Regulations: CE marking (93/68 / EEC): 2014/35 / UE, 2014/30/UE and 2011/65/UE
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
l-basic-led
Familja e produkteve
L series
Grupi i produkteve
L Basic Led
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2022-05-12
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
113
Gjerësia (mm)
255
Thellësia (mm)
61
Lidhje
Lidhje
Product URL
https://www.luznor.com/en/l-basic-led
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Polycarbonate
Materiali dytësor
Electronic & optical components
Projektuar në
Spanjë
Prodhuar në
Spanjë
Weight Net (kg)
0.65
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Ndriçim - Emergjenca & Siguria
IFC classification
Llambë
Kodi ETIM
EC001957
Emri ETIM
Emergency luminaire
Emrin UNSPSC
Emergency lighting and accessories
UNSPSC code
391117
Uniclass 2015 Code
Pr_70_70_48_77
Uniclass 2015 Përshkrim
Self-contained emergency luminaires
CSI MasterFormat 2014 Code
26 52 00
CSI MasterFormat 2014 Title
Emergency Lighting
OmniClass Number
23-35 47 13
OmniClass Title
Emergency Lighting
CSI UniFormat II Code
D5020
CSI UniFormat II Title
Lighting & Branch Wiring
Rajoni i disponueshëm
Europe
Austri
Belgjikë
Danimarkë
Finlandë
Francë
Gjermani
Holandë
Itali
Luksemburg
Norvegji
Poloni
Portugali
Spanjë
Suedi
Zvicër
Produkte të ngjashme
RAB Lighting Inc.
EXIT34 Exit Sign
Shkarko
RAB Lighting Inc.
ECOMBO Exit Sign
4.8
(
5
)
Shkarko
RAB Lighting Inc.
Emergency Lighting Emergency Unit
4.9
(
11
)
Shkarko
Signify
45V Series Edge-Lit LED Exit Sign
4.7
(
10
)
Shkarko
Signify
46 Series LED Exit Sign
4.8
(
5
)
Shkarko
Signify
44R Series Edge-Lit LED Exit Sign
4.8
(
5
)
Shkarko