Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
luznor/products/cad470c8-8274-488b-9183-e9e7ad87cfef
Shtëpi
Kategoritë
Ndriçim
Emergjenca & Siguria
L Basic Led (Recessed mounted)
E padisponueshme në SHBA
Luznor
Ndjek
L Basic Led (Recessed mounted)
Recessed mounted
Basic Led emergency light.
IP 42
Housing 100 % polycarbonate with transparent diffuser; opal (-30% flux) diffuser under demand
LED Technology
Ni-Cd high temperature batteries
Energy efficiency
Recessed mounted through frame
Shkarko
Specifikim
Specifikim
Mains/Emergency lamp: Cold White LED (5,700 K)
Emergency flux(lm): 100 - 450
Maintained flux (lm): 100 - 450
Charging indicator light: 1 x Green LED
Autonomy (h): 1-2-3
Power supply voltage: 110 Vac- 230 Vac - 50/60 Hz
Remote control: Yes (TL-300)
Ingress protection: IP42 - IK04
Electrical isolation: Class II
Regulations: CE marking (93/68 / EEC): 2014/35/UE, 2014/30/UE and 2011/65/UE
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
l-basic-led-flushframe
Familja e produkteve
L series
Grupi i produkteve
L Basic Led
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2022-05-23
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
136
Gjerësia (mm)
278
Thellësia (mm)
61
Lidhje
Lidhje
Product URL
https://www.luznor.com/en/l-basic-led
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Polycarbonate
Materiali dytësor
Electronic & optical components
Projektuar në
Spanjë
Prodhuar në
Spanjë
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Ndriçim - Emergjenca & Siguria
IFC classification
Llambë
Kodi ETIM
EC001957
Emri ETIM
Emergency luminaire
Emrin UNSPSC
Emergency lighting and accessories
UNSPSC code
391117
Uniclass 2015 Code
Pr_70_70_48_77
Uniclass 2015 Përshkrim
Self-contained emergency luminaires
CSI MasterFormat 2014 Code
26 52 00
CSI MasterFormat 2014 Title
Emergency Lighting
OmniClass Number
23-35 47 13
OmniClass Title
Emergency Lighting
CSI UniFormat II Code
D5020
CSI UniFormat II Title
Lighting & Branch Wiring
Rajoni i disponueshëm
Europe
Austri
Belgjikë
Danimarkë
Finlandë
Francë
Gjermani
Holandë
Itali
Luksemburg
Norvegji
Poloni
Portugali
Spanjë
Suedi
Zvicër
Produkte të ngjashme
RAB Lighting Inc.
ECOMBO Exit Sign
4.8
(
5
)
Shkarko
RAB Lighting Inc.
EXIT34 Exit Sign
Shkarko
RAB Lighting Inc.
Emergency Lighting Emergency Unit
4.9
(
11
)
Shkarko
Signify
44R Series Edge-Lit LED Exit Sign
4.8
(
5
)
Shkarko
Signify
45V Series Edge-Lit LED Exit Sign
4.7
(
10
)
Shkarko
Signify
46 Series LED Exit Sign
4.8
(
5
)
Shkarko