1-5/8" x 1-5/8" 14" Strut Channel (12 ga), Smart-Strut™

1-5/8" x 1-5/8" 14" Strut Channel (12 ga), Smart-Strut™

Huge time savings! Available in 1-5/8″ and 13/16″ Pre-cut lengths No need for onsite cutting High-grade material No need to weld strut for mounting top and bottom (with the addition of the Dakota Smart-Cap eliminates back-to-back channel strut) Clean and organized appearance Double row capable at the top of the electrical panel Patent Pending Made in USA
Specifikime teknike
  • Referencë unikeDS-SS15812-14-PG
  • Familja e produkteveStrut Systems, Channels (Smart‑Strut™)
  • Grupi i produkteveSmart-Strut 12ga Channels
  • LlojiMaterial për ndërtim
  • Data e botimit2024-11-07
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1.62
  • Gjerësia (mm)14
Të ngjashme
  • Materiali kryesorGalvanized steel
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
  • Weight Net (kg)2.07
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectElektrike - Shpërndarje
  • IFC classificationShpërndarja elektrike
  • OmniClass Number23-35 33 25 15
  • OmniClass TitleHorizontal Electrical Wire Raceways