Rose Klinker Paver
Rose Klinker Paver
    Të arkivuara

    Rose Klinker Paver

    Pavers manufactured by extruding a mixture of special clays and water. After drying off the water added for the extrusion, the bricks are fired in an oxidizing atmosphere in a Tunnel Kiln until they acquire high density, low water absorption and suction (initial rate of absorption) and high compressive strength. These bricks are particularly attractive and naturally longlasting. They are ideal for harsh environments.
    Specifikim
    • Available sizes (mm): 200X100X50 / 200X100X60
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeAdoquin-Klinker-Rosa-Palo
    • Familja e produkteveAdoquín Klinker/ Klinker Paver
    • Grupi i produkteveKlinker Paver/Adoquín Klinker
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-08-01
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)50
    • Gjerësia (mm)200
    • Thellësia (mm)100
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Materiali dytësorQeramike
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    • Weight Net (kg)2.15
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Material për shtrim rruge & Gurë
    • IFC classificationKat
    • Emrin UNSPSCPaving blocks
    • UNSPSC code30171701
    • Uniclass 2015 CodePr_25_93_60_09
    • Uniclass 2015 PërshkrimClay pavers
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePaver Tiling
    • OmniClass Number23-11 21 17 11 13
    • OmniClass TitleBrick Pavers
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes