Arch Profile Pilaster
Arch Profile Pilaster

    Arch Profile Pilaster

    Fypon Pilasters are perfect for adding a sophisticated element to your home's décor. Available in a variety of design options to complement any architectural style.

    • Backed by a lifetime limited warranty.
    • Low maintenance.
    • Moisture- and insect-resistant.
    Specifikim
    • Part Code: PIL10X192A

      Material: Polyurethane

      Product Texture: Smooth

      Weight: 24.75

      Pack Quantity: 1 set

      Width: 10"

      Height: 192"

      Projection: 2 3/8"

    Specifikime teknike
    • Referencë unikearch-profile-pilaster-fypon
    • Familja e produkteveFypon
    • Grupi i produktevePilasters
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-12-23
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorComposite
    • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
    • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Të tjera
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Pilasters
    • OmniClass Number23-15 15 31 11
    • OmniClass TitleWall Pilasters