Pyramid Skylight Model SI5006

Pyramid Skylight Model SI5006

4.2 nga 5 yje4.2(5 vlerësime)

Pyramids are one of the oldest shapes in architectural history. A pyramid skylight is an affordable design option. The shape allows for snow run-off and can be customized to different pitches. All dimensions are custom as well which means you do not have to stick to a standard model.

Specifikime teknike
  • Referencë unikesolar-pyramid-skylight-sl5006
  • Familja e produkteveSolar Innovations
  • Grupi i produkteveFixed Skylights
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-01-28
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Materiali dytësorXham
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectDritare - Çati prej xhami
  • IFC classificationDritare
  • Emrin UNSPSCSkylights
  • UNSPSC code301718
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
  • Uniclass 2015 PërshkrimSkylights
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
  • OmniClass Number23-17 17 00
  • OmniClass TitleSkylights