Wall cabinet 5010050 Arkitekt Plus
Marbodal

Wall cabinet 5010050 Arkitekt Plus

Door Arkitekt Plus White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Specifikim
  • Wall cabinet with 3 shelves.
Specifikime teknike
  • Referencë unike12015010050
  • Familja e produkteveArkitekt Plus
  • Grupi i produkteveWall cabinet
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-03-11
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)864
  • Gjerësia (mm)500
  • Thellësia (mm)330
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMDF
  • Materiali dytësorMFC board
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
  • Weight Net (kg)21.1
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Kabinete
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
  • OmniClass Number23-21 19 00
  • OmniClass TitleCasework
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings