AVIOR - Furniture fabric
AVIOR - Furniture fabric
    Marboss

    AVIOR - Furniture fabric

    The Avior collection of fabrics consists of an excellent and universal braided fabric and a large color palette. The texture of this fabric is a bit rough, but it is solid and durable. This Avior fabric goes perfectly with modern and raw interiors.

     

    Basic technical date:

    Composition: 100% Pes

    Weight: 280 g/m2

    Width: 143 cm +/- 1 cm

    Test Martindale: 30 000 cycles   

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeavior_texture
    • Familja e produkteveMarboss - textiles
    • Grupi i produkteveTextiles
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-05-07
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPëlhurë
    • Materiali dytësorPëlhurë
    • Projektuar nëTurqi
    • Prodhuar nëTurqi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMaterial - Të gjitha
    • IFC classificationMobilje
    • Uniclass 2015 CodePr_35_57_88
    • Uniclass 2015 PërshkrimTextiles
    • OmniClass Number23-13 19 11 13
    • OmniClass TitleTextiles