High Velocity 2 (HV2) Air Curtain, Indirect Fired Gas

High Velocity 2 (HV2) Air Curtain, Indirect Fired Gas

High Velocity 2 (HV2)

The HV (High Velocity) series features 1 horsepower motor(s) that is strong enough for many industrial applications. It is capable of separating environments and protecting openings with significant wind loads up to 12 ft. high and the standard color is Titanium Silver and heated options are available.

Specifikime teknike
  • Referencë unikehv2-air-curtain-indirect-fired-gas
  • Familja e produkteveAir Curtains
  • Grupi i produkteveHV2 (High Velocity 2) Series
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-03-01
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Ajros
  • IFC classificationTerminali i ajrit
  • Kodi ETIMEC011749
  • Emri ETIMGas fired air curtain
  • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_02
  • Uniclass 2015 PërshkrimAir curtains
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 34 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAir Curtains
  • OmniClass Number23-33 31 11 11
  • OmniClass TitleHeated Air Curtains

Rajoni i disponueshëm

North America