Back Door (NH2) Air Curtain, Unheated

Back Door (NH2) Air Curtain, Unheated

ETL Sanitation Certified - Back Door (NH2)

The Back Door Sanitation Certified Series (NH2) features the same internal components and 1 horsepower motor(s) as our HV2 (High Velocity 2) Series, but it has been tested and certified to meet the ETL Sanitation/ANSI 37 standard for effectiveness in food prep environments. It is capable of separating environments and protecting openings with significant wind loads up to 12 ft. high and the standard color is Titanium Silver.

Specifikim
  • The Back Door Sanitation Certified Series (NH2) features the same internal components and 1 horsepower motor(s) as our HV2 (High Velocity 2) Series, but it has been tested and certified to meet the ETL Sanitation/ANSI 37 standard for effectiveness in food prep environments. It is capable of separating environments and protecting openings with significant wind loads up to 12 ft. high and the standard color is Titanium Silver.

Specifikime teknike
  • Referencë unikenh2-air-curtain-unheated
  • Familja e produkteveAir Curtains
  • Grupi i produkteveSanitation (LPN2 N2 NH2) Series
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-03-01
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Ajros
  • IFC classificationTerminali i ajrit
  • Kodi ETIMEC010067
  • Emri ETIMAir curtain without heat exchanger
  • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_02
  • Uniclass 2015 PërshkrimAir curtains
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 34 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAir Curtains
  • OmniClass Number23-33 31 11 13
  • OmniClass TitleNon Heated Air Curtains

Rajoni i disponueshëm

North America
Anguilë
Antigua dhe Barbuda
Arubë
Bahamas
Barbados
Belizë
Bermude
Dominikë
Granadë
Grenlandë
Guadelupë
Guatemalë
Haiti
Honduras
Ishujt e Virgjër Britanikë
Ishujt e Virgjër të SHBA
Ishujt Kajman
Kanadë
Karaibe Holandë
Kolektiviteti i Shën Martinit
Kosta Rika
Kubë
Kuraçao
Martinikë
Meksikë
Montserat
Nikaragua
Panama
Porto Riko
Republika Domenikane
Salvador
Sen-Bartelemi
Shën Kitts dhe Nevis
Shën Lucia
Shën Pierre dhe Miquelon
Shën Vincent dhe Grenadinet
Shtetet e Bashkuara
Sint-Marten
Trinidad dhe Tobago
Turks dhe Caicos Islands
Xhamaika