STD2 Series Air Curtain with HEPAC, Unheated

STD2 Series Air Curtain with HEPAC, Unheated

STD 2 Series with HEPAC

Deploying the power of a true HEPA filter which captures 99.97% of microscopic pollutants and particulates (as small as 0.3 microns) and 2-inch pre-filters with a MERV 8 rating, the Mars HEPAC® offers sanitation previously not available from a major provider. Optional HEPA®® filter, ULPA (Ultra-Low Penetration Air) rated 99.99% of particles 0.12 micron and MERV 13 rated 2" pre-filters for extended usage application or high particulate. Most viruses, including all SARS-CoV-2, are 0.12 micron as a single virion (unattached to any fluid droplet) but transmission is typically through liquid droplets, which are larger.

Specifikime teknike
  • Referencë unikestd2-series-air-curtain-with-hepac-unheated
  • Familja e produkteveAir Curtains
  • Grupi i produkteveCA (Clean Air) Series
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-05-02
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Ajros
  • IFC classificationTerminali i ajrit
  • Kodi ETIMEC010067
  • Emri ETIMAir curtain without heat exchanger
  • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_02
  • Uniclass 2015 PërshkrimAir curtains
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 34 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAir Curtains
  • OmniClass Number23-33 31 11 13
  • OmniClass TitleNon Heated Air Curtains

Rajoni i disponueshëm

North America
Anguilë
Antigua dhe Barbuda
Arubë
Bahamas
Barbados
Belizë
Bermude
Dominikë
Granadë
Grenlandë
Guadelupë
Guatemalë
Haiti
Honduras
Ishujt e Virgjër Britanikë
Ishujt e Virgjër të SHBA
Ishujt Kajman
Kanadë
Karaibe Holandë
Kolektiviteti i Shën Martinit
Kosta Rika
Kubë
Kuraçao
Martinikë
Meksikë
Montserat
Nikaragua
Panama
Porto Riko
Republika Domenikane
Salvador
Sen-Bartelemi
Shën Kitts dhe Nevis
Shën Lucia
Shën Pierre dhe Miquelon
Shën Vincent dhe Grenadinet
Shtetet e Bashkuara
Sint-Marten
Trinidad dhe Tobago
Turks dhe Caicos Islands
Xhamaika